Apiro让自动化方案简单而快速实现。Apiro模块化变速箱系统能够以高度模块化和高性价比的方式实现某个应用场景通过变速箱和各种附件的组合提供形式多样的成套产品 Apiro 减速箱有广泛的应用 饮料包装行业的栈列调整 相机和扫描仪的平移 医疗行业转盘的驱动 机器人运动组件 直线模组的同步驱动。进入Apiro产品列表。案例模板。龙门机器人。查看设计详情。Apiro用于输送线。SCARA机器人。关节臂机器人。无人机充电站的线性机器人。气缸的驱动。曲线栈道调整。推杆应用。栈列多驱动点并联调整。栈列调整。压配安装。高度调整。Apiro可以用来快速实现从旋转到直线运动的转化传递其优势有 集成了行星齿轮整体紧凑但减速比大载荷高 减速箱连接NEMA17步进电机 可输出25N的推力 经过实验室寿命验证 成本低性价比高 应用温度5C至50C 组合灵活在模块化驱动系统中的运用形式多 干运行即无需额外的润滑剂降低维护成本 无额外的润滑剂不易吸附灰尘因此对污垢不敏感 因为是塑料材质更轻便高效。咨询业务。任何产品相关的问题请联系我