请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年dryspin®丝杠技术新品 >

2026年dryspin®丝杠技术新品

2026年新品核心是扩展丝杠规格、升级螺母性能、全面提升寿命与性价比,同时保持安装兼容、免润滑、环保合规,面向自动化高精度驱动场景。
丝杠产品升级
DRS_GEN_dryspin_news_2026_DE_8_091a9ba329
  • 新增 DS10x5-RH 规格,补齐直径 10 系列导程产品线
  • 非对称牙型设计寿命提升30%,更静音
  • 效率达 37%(优于 DS10x3 的 27%)
  • 1.4301 不锈钢耐腐蚀、免润滑、易清洁
  • 支持在线配置加工,自动出 2D 图纸与实时价格
半成品铣削螺母
DRS_GEN_dryspin_news_2026_DE_6_aa8783838b
  • 同步新增 DS10x5-RH 导程,提供圆柱 / 法兰 / 带扳手面款式
  • tighter 公差 + 圆角齿形,运行更平稳
  • 比金属滑动螺母便宜最高 50.9%
  • 比 POM+PTFE 材质磨损降低 25%
  • 免润滑,寿命可在线计算
注塑切纹螺母
DRS_GEN_dryspin_news_2026_DE_7_05221f8bf3
  • 新增 DS10x5-RH 规格,标配扳手夹持面
  • 注塑工艺成本更低,运行平稳安静
  • 同样比 POM+PTFE磨损减少 25%
  • 免润滑、长寿命,支持在线寿命测算
螺母系列全面扩展
DRS_GEN_dryspin_news_2026_DE_5_fd63905108
  • 新增 6 种规格,覆盖直径 12–32mm
  • 采用 iglidur JPF,不含 PTFE、不含 PFAS
  • 安装尺寸通用,可直接替换,无需改设计
  • 非对称牙型使寿命提升 30%,运行噪音更低
如果您对丝杠类产品感兴趣,欢迎联系我们
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版