请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年dryspin®丝杠技术新品 >

2025年dryspin®丝杠技术新品

丝杠驱动因为定位精度高、承载能力强、运动可控等特点,在机械行业具有至关重要的地位。易格斯丝杠螺母产品,免维护、寿命长、性价比高等优势,广泛应用于各种机械设备。其中dryspin专利螺纹齿形圆润,运行安静,非对称设计可使使用寿命延长 30%,传动效率高,还可在线进行寿命监测。2025年新增产品包含棒料丝杠螺母产品系列扩充、注塑丝杠螺母产品系列扩充、新型 iglidur JPF 丝杠螺母材料、减小游隙的预载丝杠螺母新尺寸、零背隙丝杠螺母新尺寸、同步调整的反向运动、产品系列拓展。易格斯提供免费的丝杠在线设计工具,无需具备 CAD技能也可进行丝杠工艺尺寸设计,可在线快速获取二维尺寸图和即时报价。
梯形丝杠
图片未找到
新增 dryspin 规格 DS32x32 RH
半成品螺母产品系列扩展
图片未找到
新增规格 DS32x32 RH
iglidur JPF 丝杠螺母全新规格
图片未找到
新增直径 6.35mm 和 8mm 系列

丝杠新增尺寸规格
图片未找到
  • 内部测试实验室正在进行系列测试
  • 采用耐腐蚀的 AISI 304 不锈钢,免润滑运行且易于清洁

棒料加工螺母的新增尺寸规格
图片未找到
  • 更严格制造公差和圆润齿形,运行更平稳
  • 比金属丝杠螺母,成本可降50.9%
  • 比POM+PTFE(10X3尺寸),磨损可减25%

注塑螺母的新增尺寸
图片未找到
  • 新增尺寸的有圆柱或法兰型,带有扳手平面
  • 注塑生产成本效益高
  • 比POM+PTFE(10X3尺寸),磨损可减25%

iglidur JPF 丝杠螺母材料
图片未找到
iglidur® JPF丝杠螺母法兰连接方式多样,采用注塑工艺,精度高、韧性好。该材料不含PTFE且经PFAS检测,环保性能出色,适用于对机械性能和环保均有要求的场景。
小间隙预紧型丝杠螺母新增尺寸
图片未找到
通过弹簧预载减小轴向间隙,定位精度高,是零齿隙螺母的高性价比替代方案,与ZB丝杠螺母相比具有成本效益,免润滑运行
零齿隙螺母新增尺寸
图片未找到
由多个部件组成,可根据使用寿命自动调节间隙大小,始终最小齿隙,特别适合快速丝杠调整小负载的情况,免维护运行
左/右旋双向同步调整丝杠新增尺寸
图片未找到
丝杠有两段螺纹方向相反部分组成,设计节省空间,为尺寸调整提供了灵活性,新增尺寸有:DS6.35X2.54、DS6.35X25.4、DS8X10、DS8X15、DS8X40、DS12X25
新增尺寸
图片未找到
新型 DS32x5 特别用于新型 SLR 线性轴。DS6.35x25.4 扩充了左旋快速丝杠产品系列,采用耐腐蚀的 1.4301 不锈钢,无润滑运行且易于清洁
棒料加工螺母的新增尺寸
图片未找到
新型棒料加工的 dryspin 丝杠螺母有圆柱形、法兰型或带扳手平面型
注塑丝杠螺母系列新增尺寸
图片未找到
DS6.35x25.4 LH
任何关于丝杠和螺母传动技术的问题,您都可以联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版