请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年dryspin®丝杠技术新品 >

2023年dryspin®丝杠技术新品

DRS_GEN_dryspin_news_DE_19.jpeg运行顺畅、安静,长使用寿命

dryspin®丝杠新尺寸,快速螺纹滑动产品系列扩展

快速丝杠是我们dryspin®系列的一部分,专为快速高效的应用而设计。我们可以提供DS4x2.4到DS18x100的螺纹尺寸。丝杠产品系列也提供小螺距的产品,他们同样具有dryspin®系列的优势。

  • 无振动、安静运行
  • 在线定制加工丝杠端头,无需CAD知识基础
  • 在线预测丝杠传动的使用寿命
  • 按长度需求购买切割,没有浪费
  • 非对称螺纹形状,使用寿命延长30%

► 了解更多

► 前往在线商店购买

DRS_GEN_dryspin_news_DE_17.jpeg由棒材加工成的dryspin®丝杠螺母的产品系列拓展

增加3种尺寸

dryspin®丝杠技术是一种免润滑和免维护的直线技术。我们丝杠的规格和几何形状与塑料螺母相匹配,可保证高达82%的传动效率和比传统丝杠驱动长30%的使用寿命。

  • 新型的的dryspin®丝杠螺母
  • 尺寸、导程新增DS8X2 RH、DS10X2 LH和DS20X50 LH
  • 与金属丝杠螺母相比,性价比提升了50.9%
  • 可提供符合美国食品药品监督管理局(FDA)要求的材料
  • 更小的公差间隙,使运动更加顺畅

► 了解更多

► 前往在线商店购买

DRS_GEN_dryspin_news_DE_18.jpegdryspin®注塑成型丝杠螺母的产品系列扩展

增加2种尺寸

dryspin®丝杠技术是一种免润滑和免维护的直线技术。我们丝杠的规格和几何形状与塑料螺母相匹配,可保证高达82%的传动效率和比传统丝杠驱动长30%的使用寿命。

  • 使用注塑工艺,延长了使用寿命
  • 尺寸、导程新增DS8x2 RH和DS10x2 LH
  • 与金属丝杠螺母相比,性价比提高了50.9%
  • 非对称螺纹形状,使用寿命更长
  • 圆弧形螺纹几何形状,运行安静

► 了解更多

► 前往在线商店购买

DRS_GEN_dryspin_news_DE_20.jpeg最小轴向间隙

可以缩小间隙的预加负载丝杠螺母

预加负载丝杠螺母具有最小的轴向间隙和最高的定位精度。它是零间隙丝杠螺母的经济高效的替代品,非常适合小螺距丝杠。igus久经市场考验的SHT-PL系列直线模组的预紧功能也是用的这种原理。

  • 始终保持最小轴向间隙,实现高定位精度
  • 比ZB系列零间隙螺母更具成本优势,因为组成部件更少,并且使用注塑生产
  • 由于丝杠螺母上的弹簧预紧力,可以缩小轴向间隙
  • 丝杠传动中不需要使用润滑油

► 了解更多

► 前往在线商店购买

 

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版