主页 > 电缆 > 测量系统电缆 >
总览
筛选产品
案例

测量系统电缆

chainflex®高柔性测量系统电缆,以及用于拖链的的反馈电缆、编码器电缆等,均为中等至高应力应用场景设计,拥有多种认证,适用于几乎所有知名制造商系统,例如:B&R、Baumüller、海德汉、伦茨或西门子。根据类型的不同,这些电缆具备阻燃性、耐冷却剂、耐油性、耐低温柔性或可扭转等特性。
CF_PROD_CF_113_D_Roentgenblick_Messsystemleitungen_01_5ea80a4cf1
  • 弯曲半径达10xd
  • 外护套材料:PVC、iguPUR、PUR或TPE

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
否
是
无卤素
否
是
耐油性
否
是
抗UV
否
是
驱动技术系统
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
额定电压
50 V
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+80 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+90 °C
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径(毫米 mm)
~
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版