请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 无尘室用 > e-skin-flat无尘拖管 >
总览
产品列表

可连接的无尘拖管e-skin®flat系列

用于无尘室应用:IPA测试,ISO class 1标准,满足无颗粒要求

PM_4721_1_fd9964392c
e-skin flat系列是一种由高性能塑料制成的平面电缆导向系统,具有无明显磨损和耐磨的特性。在显示器和半导体制造以及 LCD/LED 面板生产中,用于自动化系统和机器人的电缆导轨必须满足对颗粒物的特殊要求。
这是因为即使 0.0001 毫米大小的颗粒物污染也会对产品和工艺产生破坏性影响。与市场上常见的具有固定定义的电缆的常规解决方案不同,无尘拖管提供了可开启的腔室设计。灵活的绞合结构的电缆(带或不带电缆接头),带支撑拖链的e-skin®flat无尘拖管,软管等,都可快速更换或添加。
益处:提高设备效率,实现更高产量。
ECS_PROD_e_skin_flat_modular_single_pod_1_9a8b6d50f5
ECS_PROD_e_skin_flat_pod_combination_1_05be4b91de
ECS_3_DSTILL_e_skin_flat_UL_verified_IA_1_9412a8e516
ECS_PROD_e_skin_flat_cfclean_1_69da7601f3
ECS_3_DSTILL_e_skin_flat_DE_1_7574fb81e1
激发灵感 —— 来自现场的实例
584_vector_2020_1_b9a8bcfe86
FA_0423_4_06933fd768
e-skin flat系列有多种尺寸可供选择
SKF10C.1.1.10
ECS_PROD_SKF_10_C_DE_1_4f425a6feb
SKF10O.1.1.10
ECS_PROD_SKF_10_O_DE_1_f815f61ac8
SKF15O.1.1.10
ECS_PROD_SKF_15_O_DE_1_fa1dca0c70
SKF12C.1.1.10
ECS_PROD_eskin_flat_CN_3_2a45327caf
SKF12O.1.1.10
ECS_PROD_eskin_flat_CN_2_fd3493b1a6
SKF15C.1.1.10
ECS_PROD_eskin_flat_CN_5_c9a5a68a4f
SKF12C.UL.1.1.10
ECS_PROD_eskin_flat_CN_3_2a45327caf
SKF12O.UL.1.1.10
ECS_PROD_eskin_flat_CN_4_c8f8e85d4f
e-skin flat ESD
如有任何问题,您可以联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版