请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > 自滑行 >
总览
筛选产品

自滑行

适合无导槽长行程的特别解决方案

拖链系统经常用于长行程应用。在许多应用中,拖链必须运行在下段拖链或耐磨滑条上。其中的大部分行程都需要拖链进行下段运行或借助滑条运行。而且为了避免发生侧向滑动,拖链也需要配备导向装置。大多数情况下,导向装置使用的是导槽。但是有时由于空间有限或者外观要求,使用导槽并不合适。为此,我们于1995年开发了autoglide系统。autoglide拖链无需导槽,可以自滑行,行程可达80米。使用这款拖链可帮助用户节省采购和安装成本,且可腾出轨道,供叉车和工业卡车等设备使用。

ECS_VID_video_for_autoglide_chain_CN_1.mp4

  • 长行程可达80m,速度可达2.5m/s
  • 高性价比的解决方案,无需导向槽
  • 快速安装,适用于长行程应用,无需导向槽
  • 宽度小,低噪音运行

典型的行业及应用:工程车辆|轻负载的长行程应用|简单的室外应用

筛选产品
共 16 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版