请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > twisterchain®圆周和旋转运动 >
总览
产品列表

triflex®圆周和螺旋运动

稳固,低噪音,适用于高负载且旋转角度可达540°

twisterchain® 系列拖链适用于广泛的旋转运动应用,有4个尺寸可供选择。该系列产品的宽度和弯曲半径采用模块化设计,可灵活地应用在可达360°或更大角度的圆周运动和螺旋运动中,高负载且平滑运行。twisterchain®拖链应用在模块化的导槽中,使用导槽引导拖链,减少拖链的磨损,优化平滑度,旋转角度可达360°,常备库存,旋转角度可达540°,根据需求。
图片未找到
  • 坚固,高负载,平滑运行且自重轻
  • 旋转速度可达1m/s或更高
  • 可用于圆周和螺旋运动的拖链,旋转角度可达360°,常备库存(最大旋转角度可达540°,根据要求)
  • 保护管线,内部平滑
  • 横杆可沿内半径方向打开
  • 在igus®实验室成功地经过超过上百万次的测试。
典型的行业及应用:机器人,搬运应用|包装机械|玻璃生产设备|一般机械等
twisterchain® 三维CAD 配置工具
整套twisterchain®三维CAD配置工具生成
装配指南
安装twisterchain图示
twisterchain® 通用信息
机器在一个方向的旋转角度是其他方向的两个角度的和。
图片未找到
  • AR=拖链的外径 IR=拖链的内径
  • X1内部安装空间 X2=外部安装空间
  • hi=拖链内高 ha=拖链外高 α=旋转角度
图片未找到
  • HF=高度含50mm间隙 H=理论安装高度
图片未找到
K=附加的弯曲半径 T=节距 R=拖链的弯曲半径
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版