English
twisterband HD-旋转角度7000°
可在有限的空间旋转运动
TwisterBand HD采用了拖链链节的钩/销连接,取代了传统的条状拖链。这种设计能够延长使用寿命并提升内部填充。

- TwisterBand HD能够在旋转运动中持续引导电缆
- 采用稳定的销/钩连接方式,适用于高负载,延长使用寿命。
- 在一个系统中引导多种电缆:该系统可以同时引导电缆、光纤电缆和气动电缆。
- 可用于预定义弯曲半径的止动器,从而保护电缆。
- 由于定义了弯曲半径,对电缆更加友好。
- 最大旋转速度180°/秒。
- 适用温度范围为0°C至+80°C,适用于户外应用。
- 典型的行业及应用:机床上的加工头|旋转台|6轴机器人|滑环的一般应用作业
筛选产品
共 47 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格