English
twisterband-在有限空间的旋转运动
紧凑型、模块化,自重轻,旋转角度可达7,000°
在极小空间内的旋转运动 - 可围绕自身轴旋转20次。紧凑的twisterband使得在狭窄的空间内实现成本效益高、低磨损、低维护的旋转运动成为可能,同时安全地引导供能、数据和介质的安全。

- 旋转角度可达7000°(取决于安装方式,纵向:可达3000°,横向:可达7000°)
- 旋转速度可达180°/秒。
- 紧凑型、模块化,自重轻
- 拖链长度可按需延长或缩短
- 极小的安装空间,围绕旋转轴的紧密结构
- 能可靠地安装在不同的位置(横向、纵向或倒置)
- 高性价比且管线易填充
- 理想情况下,可与chainflex®电缆结合使用,适用于非常狭窄的安装空间中的旋转运动。
- 有5种尺寸可供选择
如有任何问题,请联系我

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
筛选产品
共 54 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
外宽[Ba] (mm)
内宽[Bi] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
打开原理