请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 防静电ESD拖链 > triflex® R ESD >
总览
筛选产品
工程师

triflex® R ESD

封闭式且防碎屑,适用于多轴应用

ECS_SCR_triflex_R_TRC_ESD_IA_1_b6689d0e20
  • 每个链节可旋转角度达±10°
  • 高拉伸强度的球状关节
  • 碳纤维棒可用于局部的位置固定和加强引导
  • 无需额外的承重部件
  • 提供多种配件
  • 伸缩系统能可靠地引导多轴机器人,可用于小安装空间,紧凑的伸缩系统避免电缆缠绕
  • 高抗扭稳定性好
  • TRC-封闭式,防碎屑设计
  • 链节长度易延长和缩短
典型的行业及应用:3或6轴机器人|多轴机床应用|寒冷、潮湿或沙尘环境中相关应用|涂装应用和ESD应用|线性电机|一般机械设备

筛选产品
共 1 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
任何产品相关的问题请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版