English
E3
高动态,适用于无尘室

E3系列具有节距小、运行平稳、噪音低、稳定性高、装配方便及成本低等特点。它通过弹性连接器而非孔销进行连接,因此避免了链节之间的相对运动,实现了摩擦和磨损低。
- 可用于高速度和高加速度
- 低噪音38dB(A)-小节距,低噪音且低振动
- 符合无尘室ISO Class 1标准-几乎无摩擦和磨损
典型的行业和应用:半导体制造和加工|抓取机器人|光学设备|无聊输送设备|测量设备|打印喷绘设备|无尘室应用|一般机械
筛选产品
共 3 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理