主页 > 电缆 > 无尘室电缆 >
总览
筛选产品

无尘室电缆

CF_PROD_CFCLEAN_all_cables_with_air_1_4119161eaa
CFCLEAN系列产品采用高耐磨PTFE材料代替传统外护套,实现重量减轻约21%,外径减小约16%,仅适用于e-skin flat,专为无尘室应用开发,可承受极高负载与极小弯曲半径要求。可用于显示器制造、半导体、OLED和医疗等行业。

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
否
是
无卤素
否
是
耐油性
否
是
抗UV
否
是
额定电压
外护套材料
PTFE
PUR
PVC
TPE
iguPUR
更多+
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版