主页 > 机器人自动化 > 龙门系统 > 龙门配件 >
总览
筛选产品
案例
工程师

龙门配件

LCA_PROD_education_kit_portal_2_a5bdbd09e4
龙门培训教学工具套装
  • 面向各类大专院校或培训机构
  • 易格斯实景面板
  • 100小时以上丰富的学习资料
  • 兼容所有龙门系统,易扩展
LCA_PROD_rotary_feed_through_RL_X0223_DE_1_95ff1f685e
旋转吸盘
  • 升降行程17mm
  • 负载300g
  • 360°无死角旋转
  • 最大转速500rpm
LCA_PROD_ROBOCUBE_3_d4e647c116
龙门机台
  • 铝型材框架,稳固轻便
  • 尺寸可定制
  • 不含龙门、控制柜、拖链
  • 含急停、启动开关和面板
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_10_c96bf629bd
适用于DLE-RG-0001的拖链套装
  • E2i.15系列
  • 工作空间0.5×0.5×0.1m
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_10_c96bf629bd
适用于DLE-RG-0002的拖链套装
  • E2i.15系列
  • 工作空间0.4×0.4×0.15m
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_8_36f8c04f68
适用于DLE-RG-0003的拖链套装
  • E61.29 / E2i.15系列
  • 工作空间0.8×0.8×0.5m
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_4_724e39b16a
适用于DLE-RG-0004的拖链套装
  • E61.29 / E2i.15系列
  • 工作空间2×2×1m
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_4_724e39b16a
适用于DLE-RG-0012的拖链套装
  • E61.29 / E2i.15系列
  • 工作空间0.8×0.8×0.5m
LCA_PROD_DLE_RG_0004_Chain_Set_DE_4_724e39b16a
适用于DLE-RG-0014的拖链套装
  • E61.29系列
  • 工作空间0.5×0.5×0.2m
DRE_PROD_dryve_D1_combi_package_1_46ca878297
2轴系统驱动控制套装
dryve D1控制器×2,启动器,支架,带直插头电缆,长度10米
DRE_PROD_dryve_D1_combi_package_2_7c1ad5bf80
3轴系统控驱动制套装
dryve D1控制器×3,启动器,支架,带直插头电缆,长度10米
DRE_PROD_dryve_D1_combi_package_2_7c1ad5bf80
3轴系统驱动控制基础套装
dryve D1控制器×3, 不包含电缆
DRE_PROD_dryve_D1_combi_package_1_46ca878297
2轴系统驱动控制基础套装
dryve D1控制器×2, 不包含电缆
LCA_PROD_igus_Robot_Control_shop_DE_4_7614469cc8
龙门系统和delta机器人配套控制柜
包含电源,空气开关,PLC,驱动控制器等
LCA_PROD_LCA_Shop_CF_Cable_set_DE_1_950a94c8c7
龙门系统线束套装
2轴或者3轴系统线束带直插头电机电缆,编码器电缆及插头,启动器NC(常闭) PNP
LCA_PROD_Planetengetriebe_Adapter_1_61783dbd4a
龙门用于适配行星齿轮减速箱的固定板
  • 适用于龙门DLE-RG-0003 和 DLE-RG-0012
  • 适用于悬臂轴GRR-1280
  • 含紧固件,无需钻孔,快速安装
drylin_ZTZ_967d4535b9
直线模组夹紧元件
  • 插入导轨的槽中,固定轴
  • 适用于drylin WSX 高截面导轨
  • 适用于drylin SAW、ZLW同步带模组
任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版