请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > USB >
总览
产品列表

USB

USB(通用串行总线)是一种用于将外部设备连接到计算机的串行总线系统。它常用于工业应用中,例如在视觉相机。自推出以来,各种接口类型(通常搭配不同连接器)被它取代。USB已经发展成为标准产品,其优点在于可以在操作期间连接设备(热插拔)并且自动检测连接的设备。

  • 应用于工业,尤其是工业图像处理领域
  • USB电缆通常可用作低负载的柔性电缆,例如手机的连接电缆
  • 对于拖链中的应用,使用具有优质电缆结构的高质量USB电缆,确保长期数据传输的安全

传输距离

根据电缆系列的不同,chainflex®高柔性总线电缆的机械设计支持达400米或更长的行程距离,但总线系统的数据传输速率会随电缆长度的增加而降低。对于USB 2.0,无中继器的电缆长度为5米。对于USB 3.0,则只有3米。特别是对于需要全数据传输速率的USB设备,例如高清摄像机,电缆长度可能是个问题。电缆长度增加会导致传输速率下降,并且可能发生传输错误。然而,对于用于拖链的USB高柔性电缆,经验表明电缆长度可能会更短。根据所需的传输速率,运动USB 3.0电缆只能达2.50米。 但这个长度可能会根据环境条件和应用要求而有所不同。

展开

筛选

重置
连接器A
USB 3.0 type A
USB A
USB B
连接器B
USB 3. B微型
USB A
USB A (母头)
USB B
散线
外护套材料
PUR
PVC
TPE
拖链内移动最小弯曲半径
~
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+70 °C
-35 °C至+70 °C
芯数
2+2
2x2+2x2
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版