请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > Coax >
总览
筛选产品

Coax预装配同轴电缆

chainflex®高柔性同轴电缆分为:RG-179的1芯或5芯型,75Ω;50Ω RG-58的1芯同轴电缆;以及50Ω RG-178型。它们在 igus®实验室里接受了数百万次拖链测试,保证安全、防止故障。装配电缆产品无起订量,无其他附加费用。

  • 护套: TPE外护套,抗紫外线
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
  • 多种接头可选择,快速交货,即插即用
筛选产品
共 3 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
连接器A
连接器B
总线类型
拖链内移动最小弯曲半径 (mm)
拖链内移动使用温度范围
芯数
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版