请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 球面输送单元 > 采用滑动结构的xiros® 空心滚珠轴承,配备 iglidur® J350 材质轴承座 >

采用滑动结构的xiros® 空心滚珠轴承,配备 iglidur® J350 材质轴承座

Picture 01
Picture 01
Drawing 02
新型
PFAS_free
  • 滚珠直径Ø:22.22, 25.4, 30 mm
  • 高承载能力,低摩擦系数
  • 工作温度最高可达 120 °C
  • 外壳材料:iglidur J350
  • 滚珠材料:不锈钢


ℹ️:所有尺寸的高度公差为 ± 0.2 毫米。

产品代码
Ø d1 [mm]
基座材料
最大静态轴向负载 [N]
万向球直径 [mm]
尺寸
收起
74ee629b-9891-45d0-bd1b-864088833a25-origin-Zg_xiros_BB-515B-B180-POM_2
Ø d1 [mm]
36 展开 收起
Ø d2 [mm]
45 展开 收起
h1 [mm]
30 展开 收起
h2 [mm]
10.1 展开 收起
万向球直径 [mm]
22.22 展开 收起
安装尺寸
522G 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
米黄色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
36.11 展开 收起
机械性能
收起
最大静态轴向负载 [N]
1470 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版