English

ESD材质的triflex® R TRC
ESD材料经过1千多万次循环测试,可满足最高的防静电要求可伸缩调整的多轴运动拖链 完全采用防静电(ESD)材质制成,配备防静电设计的去应力接头,现货供应。使用igumid ESD的标准化产品在防爆区域使用多年,已获证实

产品代码

弯曲半径[R] [mm]

连接原理

最大电缆直径(d1) [mm]

内高[Hi]
38 mm

最大电缆直径
13 mm

打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
40 收起
弯曲半径[R] [mm]
58 收起
链节数/米
72 收起
节距 [mm]
13.9 收起
内腔1内宽Bi [mm]
15 收起
内腔2内宽Bi [mm]
13 收起
外宽[Ba] [mm]
43 收起
内宽[Bi] [mm]
13 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
13 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
11 收起
一般性能
收起
适用范围
机器人三维拖链适用于圆周和螺旋运动 收起
e-chain® 拖链系统
TRC系列拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.386 收起

销售咨询