English
法兰轴承,带 4 个安装孔和拼合式轴承座,KFSM GT igubal®,滚珠 iglidur® J

- 尺寸系列:K 符合 DIN ISO 12240 标准
- 轴承座材料:RN33
- 滚珠材料:iglidur® J
- 预装配
- 带推入式支脚的型号
- 耐脏污
- 重量轻
- 安装空间小
- 适合静态的高负载
- 高刚性和耐用性
- 可预测的使用寿命
- 免维护,干运行
- 安装:带插入式支脚 M10,无插入式支脚 M12
- 快速装配,节省时间
产品代码
Ø d1 [mm]
设计
技术参数
收起
Ø dn [mm]
72 收起
尺寸
收起
Ø d1 [mm]
45 收起
B [mm]
60 收起
h [mm]
104 收起
A1 [mm]
40 收起
d3 [mm]
26 收起
m [mm]
78 收起
Ø dk [mm]
82 收起
N [mm]
13.5 收起
一般性能
收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
基座材料
RN33 收起
设计
标准型 收起
球体材料
iglidur® J 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
24 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
30 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
5000 收起
最大径向静态强度,短期 [N]
6000 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
2500 收起
最大径向静态强度,短期 [N]
3000 收起

销售咨询
滑动查看更多