主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 > 法兰轴承,带 4 个安装孔和拼合式轴承座,KFSM GT igubal®,滚珠 iglidur® J >

法兰轴承,带 4 个安装孔和拼合式轴承座,KFSM GT igubal®,滚珠 iglidur® J

Drawing 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸系列:K 符合 DIN ISO 12240 标准
  • 轴承座材料:RN33
  • 滚珠材料:iglidur® J
  • 预装配
  • 带推入式支脚的型号
  • 耐脏污
  • 重量轻
  • 安装空间小
  • 适合静态的高负载
  • 高刚性和耐用性
  • 可预测的使用寿命
  • 免维护,干运行
  • 安装:带插入式支脚 M10,无插入式支脚 M12
  • 快速装配,节省时间
产品代码
Ø d1 [mm]
设计
技术参数
收起
Ø dn [mm]
72 展开 收起
尺寸
收起
Ø d1 [mm]
45 展开 收起
B [mm]
60 展开 收起
h [mm]
104 展开 收起
A1 [mm]
40 展开 收起
d3 [mm]
26 展开 收起
m [mm]
78 展开 收起
Ø dk [mm]
82 展开 收起
N [mm]
13.5 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
RN33 展开 收起
设计
标准型 展开 收起
球体材料
iglidur® J 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
24 展开 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
30 展开 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
5000 展开 收起
最大径向静态强度,短期 [N]
6000 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
2500 展开 收起
最大径向静态强度,短期 [N]
3000 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版