请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 > 4孔法兰轴承,igubal®,毫米 >

4孔法兰轴承,igubal®,毫米

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准 
  • 轴承座材料:igumid G 
  • 错位补偿
  • 完全耐腐蚀
  • 重量很轻
  • 干运行,免维护
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起
19cb476b-aef1-4eab-b691-4e4207906087-origin-Zg_EFSM-xx
213c9c59-d036-4567-b1af-8457f61c5bc6-origin-IGU_INFO_directions-load_flange-bearings_EN_1
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
Ø dB [mm]
14 展开 收起
m [mm]
17 展开 收起
A1 [mm]
4.5 展开 收起
Ag [mm]
8.5 展开 收起
N [mm]
3.2 展开 收起
h [mm]
25 展开 收起
Ø dB [mm]
14 展开 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
m公差
±0,1 mm 展开 收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
球体材料
iglidur® W300 展开 收起
最大摆动角度 [°]
28 展开 收起
重量 [g]
2.708 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
200 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
100 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
1000 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
500 展开 收起
最大摆动角度 [°]
28 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥65.72
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥58.16 /件
总价不含税
¥58.16
税额税率13%
+ ¥7.56
总价 含税
¥65.72
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版