请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin® 全塑滑块 WWPV-P,带预紧 >

drylin® 全塑滑块 WWPV-P,带预紧

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
PFAS_free
pfte_free
cost_effective
  • The locking carriage, installation size 1030, can be supplemented with a selectable pretension (optional).
  • The standard rails are available as hard-anodised, silver and black clear-anodised versions, and up to a length of 3,000mm. We offer rail profiles without holes for customised drilling patterns
  • PTFE-free, PFAS-tested through the use of iglidur® JGPF. Centre of gravity 10N, rail length 300mm, speed 0.002m/s, acceleration 0.1m/s², running performance 16,936km
  • The linear guide allows for dry operation without external lubrication and is therefore maintenance-free
产品代码
预紧力
尺寸
收起
634208e0-5bb1-4ae1-8ac0-44c184b9cce7-origin-DRL_GEN_drawing_WWPV-10-30-06_XX_2
A [mm]
56 展开 收起
C [mm]
60 展开 收起
A2 [mm]
43 展开 收起
C2 [mm]
45 展开 收起
H2 [mm]
24 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
100 展开 收起
静载荷Coz [N]
50 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥211.99
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥187.60 /个
不含税
总价
¥187.60
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥24.39
总价
¥211.99
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版