主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 导轨 WS,圆形单轨 >

drylin® 导轨 WS,圆形单轨

设计: 单轨材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
C4[mm]
60
C5[mm]
20
C6[mm]
20
尺寸
收起
0d834341-3557-4058-8d04-d0e2af4706c1-origin-Zg_WS-10
H [mm]
14 展开 收起
da [mm]
6 展开 收起
a [mm]
14 展开 收起
h [mm]
4 展开 收起
h1 [mm]
4.5 展开 收起
h2 [mm]
7.5 展开 收起
G1 [mm]
18 展开 收起
G2 [mm]
4.5 展开 收起
A1 [mm]
13 展开 收起
Q1 [mm]
17 展开 收起
Q2 [mm]
15 展开 收起
C4 [mm]
60 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M4 展开 收起
重量 [g]
234 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06 展开 收起
导轨廓形
圆形 展开 收起
设计
单轨 展开 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
3000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WS-06
x0 根

购买套数
单套价格
¥
已含加工费 含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版