请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 高性价比铝合金双轨 WS-CA >

drylin® 高性价比铝合金双轨 WS-CA

可用于所有drylin® W单轴承座和直线滑块与预装的drylin® W直线轴承系列WJ200UM-01-Pxx结合使用,始终安静运行使用WJ200UME-01轴承座可单独调节轴承间隙
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
C4[mm]
60
C5[mm]
20
C6[mm]
20
尺寸
收起
879b7280-39b3-4bec-a0d1-30222dd78a35-origin-Zg_WS-10-40-CA
H [mm]
14 展开 收起
da [mm]
6 展开 收起
a [mm]
18 展开 收起
b [mm]
20 展开 收起
h [mm]
4.5 展开 收起
h1 [mm]
4.5 展开 收起
h2 [mm]
7.5 展开 收起
G1 [mm]
22 展开 收起
G2 [mm]
10 展开 收起
A1 [mm]
13 展开 收起
Q1 [mm]
16.5 展开 收起
Q2 [mm]
15 展开 收起
C4 [mm]
60 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 展开 收起
重量 [g]
367 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
a公差
-0,7 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
导轨廓形
Round 展开 收起
设计
双轨 展开 收起
材料
aluminium 展开 收起
孔
Through holes, two parallel hole series 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
4000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WS-06-20-CA
x1 根

购买套数
单套价格
¥
已含加工费 不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版