请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 减速箱,带手动锁紧、位置指示器和手轮 >

drygear® Apiro® 减速箱,带手动锁紧、位置指示器和手轮

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01

Product information

  • Available transmissions: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Output torque: 2.5Nm
  • Output: coupling for 8mm shaft diameter
  • Drive: manual clamp, position indicator and hand wheel


The Apiro® modular gearbox system includes a wide selection of optional accessories.

Couplings for other shaft diameters (up to 12mm) are available upon request.

产品代码
传动比
Ø D4 [mm]
尺寸
收起
a82be15b-8268-42a0-a070-eba850275333-origin-DRG_TD_RL-A10.0129_1
B1 [mm]
50 展开 收起
B3 [mm]
55 展开 收起
B7 [mm]
16 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
220 展开 收起
L3 [mm]
18 展开 收起
L4 [mm]
238 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D3 [mm]
54 展开 收起
Ø D4 [mm]
12 展开 收起
Ø D6
2.4 展开 收起
Ø D7 [mm]
2 展开 收起
Ø D8 [mm]
21.2 展开 收起
Ø D9 [mm]
25.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
482.766 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 展开 收起
传动比
32:1 展开 收起
额定速度 [r/min]
20 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥3663.62
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥3,242.14 /套
总价不含税
¥3,242.14
税额税率13%
+ ¥421.48
总价 含税
¥3,663.62
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版