English
drygear® Apiro® 减速箱,带手动锁紧、位置指示器和手轮

产品代码
传动比
Ø D4 [mm]
尺寸
收起

B1 [mm]
50 收起
B3 [mm]
55 收起
B7 [mm]
16 收起
L1 [mm]
90 收起
L2 [mm]
220 收起
L3 [mm]
18 收起
L4 [mm]
238 收起
H1 [mm]
87 收起
H2 [mm]
31 收起
Ø S [mm]
8 收起
W1
8x45° 收起
W2
4x90° 收起
Ø D1 [mm]
8 收起
Ø D2 [mm]
30 收起
Ø D3 [mm]
54 收起
Ø D4 [mm]
8 收起
Ø D7 [mm]
2 收起
Ø D8 [mm]
21.2 收起
Ø D9 [mm]
25.2 收起
一般性能
收起
重量 [g]
485.806 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 收起
断裂扭矩 [Nm]
15 收起
传动比
4:1 收起
额定速度 [r/min]
80 收起

销售咨询