English
drylin® 全塑微型滑块 WWP-A230,符合FDA标准

- 符合 FDA、EU 10/2011标准
- 一步装配
- 对比不锈钢型号 WW‑06‑20‑T415‑ES 最高减重 75%
- 100% 免润滑
产品代码
设计
尺寸
收起

A [mm]
32 收起
C [mm]
40 收起
A2 [mm]
10 收起
C2 [mm]
22 收起
螺纹K2
M3 收起
H2 [mm]
14 收起
K1
Ø 3.3 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 收起
设计
no extra, with holes 收起

销售咨询
滑动查看更多