请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 球面输送单元 > xiros®球面输送单元,防静电 >

xiros®球面输送单元,防静电

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • Ball Ø: 12mm, 15mm
  • Electrostatically conductive (volume resistance <104Ωcm)
  • Housing material: xirodur® F182
  • Ball material: stainless steel + 420C steel (in the housing)


ℹ️: The height tolerance of all sizes is ±0.2mm.

产品代码
Ø d1 [mm]
基座材料
最大静态轴向负载 [N]
万向球直径 [mm]
尺寸
收起
74ee629b-9891-45d0-bd1b-864088833a25-origin-Zg_xiros_BB-515B-B180-POM_2
Ø d1 [mm]
18 展开 收起
Ø d2 [mm]
23 展开 收起
h1 [mm]
15.4 展开 收起
h2 [mm]
7.4 展开 收起
万向球直径 [mm]
12 展开 收起
内孔公差
24H7 展开 收起
安装尺寸
512 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
12.3 展开 收起
输送球体材料
不锈钢 展开 收起
机械性能
收起
最大静态轴向负载 [N]
130 展开 收起
可承受动载 [N]
150 展开 收起
弹性模量 [MPa]
3000 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
95 展开 收起
邵氏D硬度
79 展开 收起
体电阻率

<104Ωcm, testing method DIN IEC 93

展开 收起
表面电阻率

<104Ω, testing method DIN 53482

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥109.56
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥96.96 /件
不含税
总价
¥96.96
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥12.6
总价
¥109.56
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版