智能塑料---确保极小空间内的可靠供能
i.Sense ES.B:用于剧院e-spool上的智能断裂监测和性能监测装置,确保拖链在极小空间内始终可靠供能

用于剧院的新型e-spool现可配备各种智能装置,比如用于对包括三个弹簧在内的部件进行应力监测的负载传感器。它会在弹簧弹力低于临界值时提示用户更换弹簧,并会在力超过最大值时提醒用户及时清除堵塞物。
此外,e-spool上还可安装旋转传感器监测系统,用于统计卷筒的旋转次数并确定拖链的位置。为了进一步提高系统安全性,用户还可以在拖链的移动端安装i.Sense EC.P,用于智能推/拉力监测。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
i.Sense等智能状态监测系统的适用场合
| 当需要生产完全停工以进行定期维护工作时 | 当需要生产完全停工以进行定期维护工作时 | 当工厂或机器需要定期或持续监测时 | |||
| 当供能系统的行程难以到达或查看时 | 当维护工作存在人身或安全风险时 | 当需要降低维护成本并延长系统的使用寿命时 |
智能状态监测成功应用实例
工业4.0:i.Sense应用遍布全球i.Sense EC.P系统成功应用于全球各地,用于汽车生产、起重机以及地区污水处理厂等很多行业中,帮助众多客户节省了维护成本并避免机器停机。
智能机器数据采集是预测性维护系统的基础
作为智能塑料i.Sense状态监测系统的一部分,i.Sense Wonderbox 中的所有数据也可以在i.Cee 控制柜模块中进行评估。然后,这些数据会被用来对系统的警报和升级管理进行数字化控制。
i.Cee模块可以通过多种方式集成到预测性维护设备中,以用于预防性维护管理(根据部件使用情况规划维护)或不受位置影响的故障管理(通过各种移动渠道立即报告任何意外情况)等用途。所有信息会根据客户要求被汇集到一个现代化面板中,本地网络可在线也可处于离线状态。
您可能感兴趣的是:
如有任何问题,您可以联系我:

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话