请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 通用农机 >
Agrar_Fotolia_67253376_e57e989c6b

通用农机

田间作业机器通常面对的是变化无常且恶劣的环境,机器的可靠性极大地影响投入产出率。我们的技术产品可以做到这一点:冷、热、冰和污垢根本不会对它们产生很大的影响,因为它们采用高性能塑料且无需额外润滑剂。我们在农机行业有大量的应用案例,例如耕作机或前装载机的高承载轴承,整拖拉机驾驶室中显示器导轨滑块,以及给田间喷雾机提供能量和液体的拖链电缆等。

 

观看视频,了解金属与iglidur材料的寿命对比

应用优势:

  • 干运行
  • 耐腐蚀
  • 耐灰尘和污垢
  • 抗紫外线和耐候性
  • 高机械强度
  • 吸收振动和冲击
  • 错位和偏转补偿
  • 使用寿命长,可预测
  • 安装方便

轴承应用实例

案例
FA_2719_2_f051a11363
除草机器人使用igubal®关节轴承
EcoRobotix是一家研发制造和销售创新农业机械的公司, 该公司旨在提供准确安全可靠且经济的机器人解决方案,以便利农民生活并帮助生产健康的食物。 他们第一个内部研发成果是除草机器人,它可以在田间自动行驶并有针对性地消灭杂草。这个机器人重约130公斤,可自主移动以及利用GPS和摄像头进行自主定位和导航。 图像捕获系统会检测出是否是杂草以及杂草的位置。为精确定位,机器人上还配备了RTK GPS。它完全由智能手机应用程序控制和配置。 太阳能供能使机器人即使在乌云密布时也能完全实现能量的自给自足。一旦机器人识别出杂草,它便会通过两个机械臂将定量剂量的除草剂精确地喷洒到杂草上。 而且机器人上使用杆端轴承,使两个机械臂可以灵活移动。  由于它们在田地里工作,必须先对它们进行妥当且坚固的安装,以防灰尘和脏污。 此外,客户也希望产品可以质量轻便且经济高效。
案例
BRG_AP_Thaler_CN_1_6602806ffc
农用装载机使用iglidur®滑动轴承
Thaler公司在1997 年曾还只是一间铁匠铺,当时市场上没有农用装载机,Manfred Thaler凭借自身过硬的机械知识设计并制造出来第一台机器。市场需求迅速增长,如今该公司已经拥有4条生产线、量产25种机型,每年生产多达 500 台农用装载机,其中约 45% 出口到国外。从简单的铰接式装载机到伸缩式装载机和起载机,它们为农户们提供了多种多样的实用设备。

除了农作,这些机器也会用于林业和建筑业,装载机经常暴露在恶劣甚至极端环境下,比如积雪、颠簸路面、趟水、化学农药接触等等。装载机的轴承点负载大,灰尘、污垢和冲击使轴承得不到充分的润滑,磨损严重。另一方面,由于经常接触水,金属滑动轴承和轴都会很快生锈,需要用户定期给轴承点加润滑剂,同时还要及时换掉有缺陷的金属衬套,否则会加速轴的磨损和失效,停工维护以及备件不足会产生大量的经济损失。
案例
BRG_AP_AGCO_Feucht_Gmb_H_CN_2_461fb78bf2
割草机使用iglidur®滑动轴承
Fella、Fendt 、Massey Ferguson 品牌割草机在运输机构、割草杆摆动机构中大量使用iglidur®塑料滑动轴承,即便在非常恶劣的工作环境中,轴承仍然能可靠工作,从而使镰刀运动机构的整体寿命延长,易格斯塑料轴承已经证明了其 20年以上的耐久寿命。 位于纽伦堡附近 AGCO Feucht GmbH主要生产牧草收割机,其供应链总监是 Jochen Gnann。 因为在长草的地方,农民饲养奶牛并使用“绿色饲料收获”作为牛的食物。这样做时,必须始终保证精料和青饲料(如干草或发酵的青贮饲料)的正确比例。 Feucht 割草机工作的三个步骤:割草、翻转和耙草。从适用于高山地区的紧凑型割草机(工作宽度为 2.05 m)到工作宽度高达 9.30 m(割草)、15 m 的大面积机器(转动)和 14 m(倾斜)。工作宽度越大,优势越明显。Jochen Gnann:“农场数量越来越少,但他们饲养的牲畜却越来越多,经营的面积越来越大。因此,机器的工作宽度往往会更大。”越来越多的农业承包商正在朝这个方向发展。
案例
desktop_BRG_AP_Lemken_Karat_9_agriculture_CN_2_2db6298e17
中耕机重载部位使用iglidur®轴承
简介
案例
AP_iglidur_FA_0912_01_4a976288df
根球移植机使用iglidur®G滑动轴承
早在60年代就开始Optimal-Vertrieb Opitz公司创始人迪特·奥皮茨 (Dieter Opitz)通过开发和生产移植机械在园林行业树立了一个里程碑,这些机器节省了大量劳动力,如今也确保着苗圃和园林绿化企业的真长运营。 树木移植机的主要任务是干净地切断根部,获得符合树木生长需要的根球形状,温和的运输作业。一台好的根球移植机能做到非常小心地处理树木,它们可以触达很低的土层,能在不造成损坏的情况下掘出树木。根球与自然根生长的形状相匹配,铲的形状和干净的切割有利于保障根部的完整,尽量让根部铲完全包围。设备重量轻,可以大大降低对土壤和根部的损害。 除了功能性之外,承载能力、可靠性和灵活性也是技术设计阶段考虑的关键特性。任何树木都有合适的移植解决方案,Optimal-Vertrieb Opitz公司移植机械产品有12种,它们可以挖掘直径从 36 cm 到 2.5 m 的根球,根球深度从 30 cm 到 1.5 m。 移植活动通常安排在春季和秋季。Roland Schlesag 说:“当旺季结束时,机器通常会用蒸汽喷射器清洁,存放在大厅里。由于滑动轴承是自润滑的,不会因缺少维护而导致轴承功能损坏。螺栓是硬铬材料,我们相信这是保证设备可靠性的理想配对。"当四个大铲同时以非常大的力稳定地推入土壤时,最高负载被施加在万向节安装的油缸元件上。以一台较大的根球移植机为例,铲子的下推力可高达15吨,这意味着液压系统会施加 150,000 N 的力。 解决方案iglidur®G滑动轴承用于旋转和摆动关节处
案例
FA_3219_3_4d84abbfc4
VarioCHOP锄草机使用iglidur®滑动轴承
锄头和耙子正在重新兴起,因为倡导有机农业,草甘膦等农药在杂草控制方面的争议越来越大,这使传统的锄草工具又回到了人们的视线中。奥地利已经在实行草甘膦禁令的法律草案。为了成功地消灭杂草,有机农业的农民目前尤其需要能够到达杂草根部的锄耙自动化机械。 传统设备的问题:它们必须在静止时使用扳手和尺规进行机械设置,有的多达60 个点,操作非常耗时。出于这个原因,克莱门斯·奥尔迈尔,来自 samo Maschinenbau GmbH 的 Hannes Hutter 和 Philipp Holl 与其项目合作伙伴 Roman Romstorfer 共同开发了 VarioCHOP 系统,顾名思义,该设备可以实现灵活可变的持续工作模式。这一项发明专利获得了 Agritechnica 银奖。
案例
desktop_FA_1918_2_fe4973dab1
iglidur® J 滑动轴承:为 Sensata 脚踏板提供持久可靠的运行保障
Sensata 脚踏板采用 iglidur® J 自润滑滑动轴承,成功应对农业与建筑机械驾驶室内的粉尘、污垢及极端温差挑战,实现十多年免维护、稳定运行。了解易格斯工程塑料轴承的耐用性优势。
案例
BRG_AP_Zunhammer_slurry_tankers_CN_1_7a06ba0861
Zunhammer渣浆罐车使用iglidur®滑动轴承
易格斯 iglidur 渣浆罐车使用塑料滑动轴承,替代传统黄铜轴承,耐腐抗污、免润滑免维护,适配粪肥运输高负荷、多污垢工况。25 年无故障应用验证,助力农业罐车降低维护成本!

拖链电缆等其他应用案例

案例
FA_2619_1_5a1448bdcd
自动喷淋机器人使用拖链和电缆
Combagroup是一家专门研究生菜无土栽培的初创公司,该公司位于Molondin的总部里运行着一个试验温室,得益于自动化解决方案和igus的拖链,该温室的产量大约是室外种植产量的10到15倍,但用水量却比室外种植少90%,而且不使用农药。 因为地面不平坦,行程长,负载重且要与水持续接触,导向装置要牢固安全; 此外,客户还要求至少150万次的耐久能力。 所需产品: E2/000拖链,作为预装配完成的readychain®系统提供。 
案例
FA_0317_1_901f649811
多功能收割机电力和信号传输
 ZEMA在欧洲是屈指可数的大型蔬菜沙拉收割加工机制造商之一,在德国他是唯一一家。Zema的田间收割机有个特点,即它们可以搭载在传统拖车上,加工好的沙拉成品就堆放在车上,拖拉机可以直接从田间运走,在将产品发送到批发市场或其他客户之前,生产商几乎不需要重新包装。  这些机器可以自带车轮,或履带底盘,或者被拖拉机托入田间,进入工作区后,它们可以展开工作舱,宽度从3米到9米不等,工作人员在舱内不用担心风吹日晒雨淋,它还集成了传送带,厂商可以为典型的蔬菜品类配备自动进料和卸料装置。 客户要求  抗紫外线、防潮、抗扭、温度稳定、抗缺口、低磨损 。 解决方案 Twistable readycable® 电缆作为完全利用的能源供应系统。 客户的成功  与内部组装相比,节省时间和成本,以及较长的使用寿命和所用电缆的灵活处理。 详情 在田间,机器在拖拉机后面行驶,它也可以自行,在“排队”模式下由传感器控制运行,一般驾驶员都能单独调试。在田地的末端转弯处,驾驶员会使用有线遥控器,控制所有相关功能。除了控制和数据信号之外,这还包括例如用于驱动控制或机器电平调节的 CAN 总线。 与行业中的经典自动化或机器人应用相比,连接遥控器和车辆的柔性电缆不必执行大量循环或极端运动。然而,不应低估应力和应变。Josef Zeyer GmbH 机电一体化主管 Ulrich Reinhardt:“电缆暴露在紫外线和湿气中,尤其是在各种扭转和高高低低不同的温度下。另外,由于它们经常沿着地面被拉动,磨损量会增加。” 由于传统电缆不符合 ZEMA 对使用寿命的要求,该公司基本上使用易格斯的 chainflex®高柔性电缆进行远程控制。第二代 Josef Zeyer GmbH 首席执行官 Andreas Zeyer:“对这些电缆,我们有非常丰富的经验。它们在现场实现了很长的使用寿命,因此使遥控器的操作更容易,因为它们很灵活,移动起来很方便。“ ZEMA更青睐装配电缆来进行供电,这同时提供了几个优势:“我们节省了时间,而且不必储备插入式连接器或其他配件。如果我们考虑线束成本,装配电缆并不比单独买这一个一个的部件贵多少。易格斯为我们提供的每条特制装配电缆都编有型号,我们只需要每次采购时对照型号买即可,这些型号只能我们有权购买”。 
案例
3_DP_AP_Floating_mower_CN_2_ebd0382ed2
悬浮式割草机刀片组使用3D打印滑块
悬浮式割草机用于清除湖边和池塘边快速生长的杂草。 金属滑动元件用于固定和割草机上的刀片的导向,滑块十分容易磨损,维护成本也很高,因此需要寻找更耐用且能减少成本的解决方案。 如今,由iglidur I180制成的特殊滑块可确保坚固性和免润滑运行,即使在水中持续工作也是如此。 客户需求割草机常用于有大量泥土和沙子的水环境中,所以滑块必须耐磨损、抗温度变化。 解决方案熔融沉积建模 (FDM)方式打印出iglidur®I180滑块。 为客户带来的成功成本是金属滑块的十五分之一;常用的替换件两天就可快速交付。 详情总部位于拉脱维亚里加的Mass Portal公司为多种领域的设备提供创新的3D打印解决方案。 此项目主要涉及寻找一个解决方案,以减少悬浮式割草机的维护成本。 割草机可以清除湖泊岸边快速生长的杂草,以便把湖泊用于游泳和水上运动。 悬浮式割草机前端的刀片通过特殊金属滑块拉紧和引导。 割草机常用于有大量泥土和沙子潮湿环境中,所以目前使用的金属滑块会很快磨损,每个季度必须更换三次。 这也产生了较多的维护工作,替换件的成本约为180美元。 由iglidur I180 3D打印制成的滑块可确保坚固性和免润滑运行,即使在潮湿环境中和刀片需要频繁使用的情况下也是如此。 3D打印机可快速制造滑块,因此,每个用户所需的替换件只需要几天即可交付。普通的材料如PLA或者ABS无法满足强度要求,iglidur I180线材的耐磨性能比普通3D打印材料强50倍。 由iglidur I180制成的部件也含有固体润滑剂,因此无需额外的润滑。 由这种3D打印工程塑料制成的部件有良好的耐磨性和最佳滑动特性,使用寿命极长,用途多种多样,3D打印线材可在任何一台有加热打印板且温度可调节的3D打印机上加工。
案例
igus_Traktor2_b3c3d14927
全地形车3D打印齿轮备件
在我们的一台全地形车中,如果有一个齿轮发生缺陷,导致发动机无法启动,整车就会面临报废。这里的挑战是目标部件已损坏,不能简单地扫描并重新打印。 经过一番努力,我们成功绘制出齿轮图纸,然后将STEP 文件上传到打印服务器。我们很快就找到了合适的材料,因为 iglidur I6 SLS 材料专为齿轮而开发。备件在几个小时内就打印好了,可以直接用于安装,无需后处理,最终拖拉机可以继续完美运行。 iglidur® I6-PL是激光烧结材料,具有高耐磨性和坚固的结构。 您可以使用iglidur®设计器在线上传step文件,实时查看价格和购买。 通过iglidur®齿轮寿命计算器了解使用寿命,确保万无一失!
在线阅读农机行业手册

 

手册资料

您可申领农业机械行业解决方案手册,也可以在线阅读电子版资料。

您将了解更多关于材料知识、测试数据、应用细节等。

任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版