请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 滚珠轴承新品 >

滚珠轴承新品

2025年新品
无尘室滚珠轴承
XRS_PROD_clean_room_ball_bearing_1_95d12354c3
耐磨材料 C161 减少了微小颗粒产生

带保持架的推力轴承
XRS_PROD_BB_51100_B180_thrust_ball_bearing_1_e700e84972
大幅延长轴向负载下的使用寿命

带陶瓷轴承的输送辊
XRS_PROD_BBT_ES_38_6000_ZRO_2_2_323c86bd7d
耐高温达250℃,强化学抗性

陶瓷滚珠轴承
XRS_PROD_BB_Ceramic_1_4c5678e054
由氧化锆或氮化硅制成的耐温度和化学品专家

滚珠传输单元
XRS_PROD_BB_515_S_B180_4_19088c1b46
减小了安装深度,安装方便

导电的球面输送单元
XRS_PROD_BB_515_G_J3_B_ES_sliding_ball_caster_1_06b14ffaa1
具有高导电性,非常适合半导体行业

2024 年秋季发布产品
xirodur B181 材料制成的径向深沟球轴承
XRS_PROD_BB_6000_B181_55_ES_1_298fcfa366
易于辨认的蓝色,用于食品工业的全能型
球面输送单元
XRS_PROD_BB_515_G_A350_1_daba04c45e
适用于高达 +120°C 的温度
带中心适配器的输送机辊筒
XRS_PROD_BBTK_MA_AC_38_6000_B180_200_2_d46b1a233e
一端为轴,另一端为端盖,中间段有适配轴承,所需轴长度减少 50%
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版