English
xiros® 陶瓷滚珠轴承,耐温耐化学品

- 耐高温、耐化学腐蚀
- 工作温度最高可达 +250 °C
- 内外圈和滚珠材料:氧化锆或氮化硅
- 保持架材料:PEEK
- 推荐轴公差:g6
- 推荐基座孔公差:J6
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
内外圈材料
设计
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
b1 [mm]
8 收起
轴公差
g6 收起
基座孔公差
J6 收起
一般性能
收起
滚珠材料
氮化硅 收起
颜色
黑色与白色 收起
重量 [g]
8.9 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2200 收起
静载力 [N]
360 收起
可承受动载 [N]
1270 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 收起

销售咨询
滑动查看更多