任何应用相关的问题请联系我。单铰链和多连杆铰链被用在汽车的各个部位比如车门引擎盖后备箱盖敞篷机构铰链轴承传统方案通常是带有PTFE涂层的金属卷制轴承为了实现更小的间隙这些金属卷制轴承必须花费巨大的成本重新校准然而小间隙的要求对iglidur塑料滑动轴承来说很容易因为铰链总成一般都需要进行电泳在电泳后的烘干流程中塑料会在较高的温度下实现自我校准从而达到和孔之间的间隙缩小弥补冲孔的精度不足缺陷 铰链对轴承的技术要求 高抗压强度 间隙小 成本低 能满足电泳烘干工艺需求。易格斯iglidur高性能塑料滑动轴承满足铰链应用要求高静态和边缘载荷不受污垢影响耐腐蚀能满足电泳烘干工艺需求成本低。常见铰链形式。拉杆铰链。车门铰链。尾门合页。天鹅颈后盖铰链。推荐轴承。卡箍双法兰衬套。安装简便 成本低。新 iglidur F300 滑动轴承材料。可导电 高耐磨性。iglidur K230 卡箍新升级材料。吸湿率低 受温度影响小。iglidur G 滑动轴承。通用全能型试错率低 可选的标准尺寸多。汽车行业样品盒。样品盒包含车用轴承应用手册 汽车常用工程塑料滑动轴承材料 原料棒样品耐温连杆样品带电缆的拖链样品您也可以联系我们定制个性化样品。易格斯角。易格斯角即易格斯展示柜 在这里您始终可以找到适合您所在行业的新型运动塑料联系我们您将有机会获得一套免费的易格斯角