主页 > 预装配系统 > 网络/总线/光纤 >
总览
筛选产品
案例

网络/总线/光纤

igus易格斯拥有多种规格的电缆及配套接头,针对不同工况及具体的信号传输要求,多种搭配可供选择,涉及:以太网线、Profibus网线、Profinet网线及预装配光纤,可定制长度,预装配形式发货,即插即用。
以太网线
CAT_9121010_CAT_9321010_CAT_9221010_CAT_9421010_CAT_9621010_CAT_9521010_b7be804024
  • 超400种预装配以太网电缆
  • 七种外护套材料
Profibus网线
BUS_9041001_00c0e14c04
  • 预装配形式交货,即插即用
  • 外护套材料:PVC\PUR/TPE
Profinet网线
Industrial_Profinet_MAT_904125482_MAT_904125442_48eca8c913
  • 耐油、扭转应用
  • 外护套材料:PVC\PUR/TPE
光纤
RCA_PROD_LWL_9040045_5eeb50666f
  • 网络光纤,TPE外护套
  • 6芯、12芯可选

用于电气柜的装配电缆

如今,随着经济社会和科学技术的发展,推动电气技术不断进步,电气柜已成为现代工业中不可或缺的设备。技术持续变更,升级创新,为满足高效、高可用性和标准化的趋势,电气柜也越来越紧凑和智能。预装配电缆(线束集成)是电气柜的关键组成部分。

查看详情

展开

筛选

重置
连接器A
连接器B
规格
CAT5
CAT6
CAT7
LWL
Profibus
更多+
连接器A品牌
连接器B品牌
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
拖链内移动最小弯曲半径
~
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+70 °C
-25 °C至+70 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+70 °C
更多+
芯数
2
4
4x2
耐油性
否
是
总屏蔽
否
是
筛选产品
共 506 件商品
排序方式
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版