主页 > 预装配系统 > 网络/总线/光纤 > Profibus网线 >
总览
筛选产品
案例

Profibus网线

PROFIBUS(过程现场总线)是自动化技术中广泛采用的现场总线系统,1987年在德国由21家公司和研究所共同推出。在制造业中,PROFIBUS DP用于控制系统和传感器以及执行器之间的快速通信,数据速率高达12Mbps。PROFIBUS是制造和加工行业中广泛使用的现场总线系统。由于制造业需要更高的传输速率,PROFINET引入了基于工业以太网的总线系统,是更高一阶的系统。PROFINET可以被视为PROFIBUS的后继者,并将在未来几年内逐渐取代它。现在就切换到PROFINET!

  • 电缆通常固定安装在机器中,可以选择具有实心导体或由7股线组成的柔性导体的电缆
  • 对于拖链中的应用,必须使用具有细绞线的PROFIBUS电缆
  • 提供8个不同电缆系列,共有11种不同的PROFIBUS电缆类型,可用于不同的应用, PVC、PUR 和 TPE外护套可选择
  • 不同的总线电缆系列具有不同的性能水平,需要为每个应用领域选择合适的电缆,以实现最长的使用寿命

筛选

重置
连接器A
连接器B
拖链内移动最小弯曲半径
~
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+70 °C
-35 °C至+70 °C
外护套材料
PUR
PVC
TPE
耐油性
否
是
总屏蔽
否
是
筛选产品
共 90 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版