主页 > 预装配系统 > 网络/总线/光纤 > Profinet网线 >
总览
筛选产品

Profinet网线

Profinet是由Profibus-Nutzerorganisation e.V.协会开发的基于开放式架构的工业以太网标准。chainflex®可提供多种PROFINET电缆,总共9种不同的电缆类型可供选择,专为拖链内移动应用而开发。
RCA_PROD_Profinet_Binder_D_codiert_News_2022_Teaser_IA_1_454af7970a
  • 可定制长度
  • 预装配形式交货,即插即用
  • 在线计算电缆预期使用寿命
  • 多种产品系列可选,可提供质保承诺

什么是PROFINET,它是如何工作的?

chainflex-BUS-Leitungen-profinet.jpegPROFINET代表过程域网络,和其他工业以太网一样,采用TCP/IP或IT标准,组件能够在生产和自动化流程中持续应用。除了实时数据传输的优势外,还有模块化结构概念,允许用户自行快速方便选择其功能。在PROFINET设备中,通过设计循环数据互换,来满足不断增加的速度要求,并实时建立无数诊断型选项。Profinet IO(输入输出)是为连接控制系统的分布式外围设备而创建的,与Profinet CBA(基于部件的自动化)有所区别。后者用于通过TCP/IP进行基于部件的通信以及模块化设备工程中的实时通信。因此,PROFINET经常用来代指IO控制器,或者IO设备。

PROFINET IO以何种形式出现?

automation_e_kette_bunt.jpegPROFINET IO主要用于机械工程、驾驶技术、制造业的数据互换。此外,开放式的工业Ethernet标准,也用在基础设施建设和建筑领域。与PROFIBU或者EtherCAT一样,机器和系统中的电缆通常固定铺设,因此可以选择具有实心导体或由7股线组成的柔性导体的电缆。

对于拖链中的应用,则必须采用18根细绞线电缆。此外,还需要针对拖链运动量身定制其电缆结构,以确保在各种总线电缆模块上,长期进行安全地数据传输。

展开

筛选

重置
连接器A
连接器B
拖链内移动最小弯曲半径
~
连接器A品牌
Harting 浩亭
Phoenix Contact 菲尼克斯
Siemens 西门子
Telegärtner
Yamaichi 山一
连接器B品牌
Binder 宾德
Harting 浩亭
Phoenix Contact 菲尼克斯
Siemens 西门子
Telegärtner
更多+
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+70 °C
-25 °C至+70 °C
-35 °C至+70 °C
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
耐油性
否
是
规格
CAT5
Profinet
筛选产品
共 130 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版