端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > GIGE >
总览
产品列表

GIGE

GIGE是为机械性能要求较高的行业应用所开发和制造的,适用于拖链应用中。如果将完全不同的硬件与软件组合使用,在个别情况下会出现通信错误。因此,我们建议整个系统的所有部件都先用电缆测试。我们将非常乐意对此电子测试的可行性向您做出建议。如有需要请联系我们。

  • 有效防护电磁干扰场
  • 高品质材料,使电缆具有非常持久的高机械性能、高电子安全性能
  • 千兆以太网电缆用于工业环境中的拖链
  • chainflex®电缆均提供质保承诺

筛选

重置
连接器A
RJ45 金属接头
连接器B
RJ45塑料接头
RJ45金属接头
拖链内移动最小弯曲半径
~
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+70 °C
-35 °C至+70 °C
外护套材料
PUR
TPE
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版