请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > 光纤 >
总览
筛选产品

预装配光缆用于视频

在电缆技术中,电流信号传导通常使用铜,但光缆是通过光信号进行传输。光缆芯线中的导电介质是各种玻璃纤维或纤维塑料。光缆的机械设计多样,更好的数据传输安全性得益于FOC本身更好的传输性能,传输距离达100米以上,同时由于极低的衰减值,可用于大数据量的传输应用。

  • 高耐磨和化学抗性的护套材料
  • 高柔性设计,经3千万次往返运动测试后,仍没出现明显的衰减增加现象
  • 可独立使用于总线系统中
  • 拖链内耐用,具有长的使用寿命
筛选产品
共 15 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
连接器A
连接器B
总线类型
拖链内移动最小弯曲半径 (mm)
拖链内移动使用温度范围
芯数
外护套材料
耐油性
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版