主页 > 预装配系统 > 重载连接 > 模块化 >
总览

模块化接头

模块化接头是一款新型插入式接头,可连接电缆、光缆和液压软管。它的特点是节省空间、外壳扁平,可用于需要在狭小安装空间内连接大量电缆的应用场景。2018年,模块化接头荣获红点设计大奖。由于采用了简单的模块化设计,单个插入/断开点可以配置成由多个接头外壳组成的一个模块。每个外壳可以配备多达四个不同的接头端子。然后把外壳连接在一起,就可以实现有各种高度和宽度的不同模块。模块化接头采用扁平外壳设计,可节省大量空间,确保每个应用有较高的端子密度。

module-connect-zentriert-570x350px.jpeg

  • 灵活装配:适用于墙面或地面的安装支架以及接头
  • 快速识别:独立印刷和彩色编码的标牌:每个外壳有60个字符
  • 轻质坚固:纤维增强的高性能工程塑料,与传统的连接器相比,重量减轻高达50%
  • 经检验和测试的端子:每个外壳可以有四个HARTING Han模块化插件,例如气动、动力、总线、信号等,有100个插头插件可供选择
  • 已极化,无需额外编码:每个独立的接头外壳由多个组装好的连接器构成,实现在几秒钟内快速连接
  • 更安全地去应力:一体化的螺旋式夹钳,坚固且易于操作
  • 密封严密:各种密封元件适应于不同的电缆直径:3或4个电缆出线口

按需求配置,预装配,可随时连接,通过智能接头模块,节省时间和空间

第一步:选择模块
第二步:组合模块
第三步:选择外壳
第四步:组合外壳

用于拖链的模块化插入式接头,仅需一个接头即可接入供能系统

接头模块能够以单层或多层的方式针对拖链的内部组件和几何形状进行调整,为各种应用实现具有不同功能和设计的理想布线方案。

将系统与易格斯通用去应力系统结合,实现安全连接。所使用的软元件把电缆包起来并固定在合适的位置,以防损坏。柔性结构外形类似于蜂窝,可适应不同的电缆直径,从而实现去应力效果。模块化接头的应用范围非常广泛,比如拖链固定端或移动端、两个拖链之间或者用于接线盒或开关柜中插入电缆。

适配器确保拖链轻松快速连接

模块化接头适配器把插入式接头和拖链连接在一起,形成一种复合组装结构。

  • 节约80%的装配时间,只需简单几步即可与系统连接
  • 结构清晰的接口,轻松连接拖链,甚至不需要电子方面的知识
  • 可持续,可作为现有易格斯供能系统的补充组件 - 适配器,适用于不同的拖链系列

查看关于适配器的更多信息

装配拖链按扣式支架 ...

... 快速灵活地扩展模块化接口

 

ECS_GEN_readychain-snap-on-carrier_ROT.jpeg
 

精进技术:

  • 可轻松将其他插入式端头连接到接口
  • 所有转移点固定在一个中心位置

降低成本:

  • 按压即可固定
  • 无需工具即可安装

     

前往按扣式支架

展开
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版