请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin-w-miniature-carriage-made-of-stainless-steel-ww >

drylin-w-miniature-carriage-made-of-stainless-steel-ww

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
miniatur_icon
silent
尺寸
收起
H [mm]
16 展开 收起
A [mm]
32 展开 收起
C [mm]
42 展开 收起
A2 [mm]
25 展开 收起
C2 [mm]
20 展开 收起
螺纹K2
M3 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
设计
一体式 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1000 展开 收起
静载荷Coz [N]
500 展开 收起
静载荷Mox [Nm]
10 展开 收起
静载荷Moy [Nm]
12 展开 收起
静载荷Moz [Nm]
12 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版