English
E4.1 ESD拖链E4.350 ESD系列,沿内外半径均可打开,每个链节都配有横杆

- 最大内高350mm-最大的工程塑料拖链
- 舌榫设计,确保高度侧向稳定性和强度,适用于长行程和较长架空长度的应用
- 极其适用于侧向安装应用
- 降低噪音的“制动器”设计,并可选配橡胶减震器
- 可提供ESD防静电版本
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
350 收起
内宽[Bi] [mm]
400 收起
外高Ha [mm]
450 收起
外宽[Ba] [mm]
540 收起
弯曲半径[R] [mm]
1000 收起
节距 [mm]
470 收起
链节数/米
29 收起
最大电缆直径 [mm]
315 收起
H [mm]
2450 收起
D [mm]
1930 收起
K [mm]
4085 收起
最大加速度FLG [m/s²]
0 收起
最大架空长度 [m]
6.2 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
600 收起
e-chain® 拖链系统
E4.1 ESD e-chains® 收起
重量【kg or kg/m】
61.9 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
80 收起
其他信息和图表
收起
架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 400[千克/米]
架空长度FLB = 3,9米
行程 = 7,8米
A = 移动端,B = 固定端
分隔:每个链节470毫米
每米链节数:2(940毫米)
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询