请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 > iglidur® X,套筒轴承,毫米 >

iglidur® X,套筒轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 化学和温度专家,最多承受150 MPa 的静态负载
  • 可在持续运行中承受 -100 °C 到 +250 °C 的温度
  • 普遍的化学抗性
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求
  • 高抗压强度
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
bf57db3d-e7f5-4f4f-9725-fc880bd117d2-origin-250_W300_X_P_P210_J260_J3_J350_W360_L250_R_D_J200_X6_V400_Z_UW500_H_H1_H370_C500_A180_A181_A200_A350_A500_A160_A290_UW160_T220_Q_Q2_F_H4_UW_N54_GV0_J2_AB_Q290_RW370_G1_E7_J3B_
Ø d2 [mm]
3.5 展开 收起
倒角(f4) [°]
30 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
2 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
b1 [mm]
3 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
F10 展开 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.046 展开 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.006 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
b1公差
h13 展开 收起
一般性能
收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.0032 展开 收起
最大放射性辐射
1 ⋅ 105 Gy 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0,09 - 0,27 μ 展开 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3.5 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.5 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
150 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
100 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
315 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥1105.14
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥4.89 /件
总价不含税
¥978.00
税额税率13%
+ ¥127.14
总价 含税
¥1,105.14
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版