请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 > iglidur® J3B,套筒轴承,毫米 >

iglidur® J3B,套筒轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Picture 01
rohs
  • 从视觉上,容易搭配您的设计外观
  • 低摩擦系数
  • 在各种应用中特别持久
  • 低吸湿性
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
bf57db3d-e7f5-4f4f-9725-fc880bd117d2-origin-250_W300_X_P_P210_J260_J3_J350_W360_L250_R_D_J200_X6_V400_Z_UW500_H_H1_H370_C500_A180_A181_A200_A350_A500_A160_A290_UW160_T220_Q_Q2_F_H4_UW_N54_GV0_J2_AB_Q290_RW370_G1_E7_J3B_
Ø d2 [mm]
8 展开 收起
倒角(f4) [°]
30 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
b1 [mm]
6 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
b1公差
h13 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询

价格明细

¥772.92
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥3.42 /件
不含税
总价
¥684.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥88.92
总价
¥772.92
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版