请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 > iglidur® F,套筒轴承,毫米 >

iglidur® F,套筒轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
pfte_free
  • 导电,耐压性强
  • 导电型
  • 高抗压强度
  • 优秀的耐温性
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
bf57db3d-e7f5-4f4f-9725-fc880bd117d2-origin-250_W300_X_P_P210_J260_J3_J350_W360_L250_R_D_J200_X6_V400_Z_UW500_H_H1_H370_C500_A180_A181_A200_A350_A500_A160_A290_UW160_T220_Q_Q2_F_H4_UW_N54_GV0_J2_AB_Q290_RW370_G1_E7_J3B_
Ø d2 [mm]
3.5 展开 收起
倒角(f4) [°]
30 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
2 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
b1 [mm]
3 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
D11 展开 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.08 展开 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.02 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
b1公差
h13 展开 收起
一般性能
收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0,10 - 0,39 μ 展开 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.6 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.8 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
105 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
98 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
180 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
140 展开 收起

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥906.26
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥4.01 /件
不含税
总价
¥802.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥104.26
总价
¥906.26
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版