English
iglidur® A500,套筒轴承,毫米

- 食品行业中较高温度下耐久的材料
- 符合EC指令10/2011 EC
- 符合FDA标准
- 耐-100 °C至+250 °C的温度
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d2 [mm]
6 收起
倒角(f4) [°]
30 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
Ø d1 [mm]
3 收起
b1 [mm]
4 收起
生产和安装公差
收起
轴公差
h9 收起
b1公差
h13 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,26 - 0,41 μ 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
1 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.4 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.6 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
最大允许表面压强 [MPa]
120 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
118 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
300 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 收起

销售咨询
滑动查看更多





