English
双输出轴电机手轮

- Hand wheels for four different shaft diameters
- For shafts with D-cut (5/6.35/8/14mm)
- Material: aluminium
- Colour: black
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
5 收起
Ø d2 [mm]
40 收起
Ø d3 [mm]
5 收起
Ø D1 [mm]
16 收起
Ø D2 [mm]
40 收起
Ø D3 [mm]
5 收起
D3 [mm]
5 收起
Ø d1 [mm]
16 收起
b1 [mm]
8 收起
b2 [mm]
10 收起
重量
收起
重量 [g]
40 收起
一般性能
收起
新品
Material
铝 收起
Mounting screw
M4 规格 收起
品牌名称
drylin 收起
颜色
黑色 收起

销售咨询
滑动查看更多