请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin 配件 > 双输出轴电机手轮 >

双输出轴电机手轮

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
新型
  • Hand wheels for four different shaft diameters
  • For shafts with D-cut (5/6.35/8/14mm)
  • Material: aluminium
  • Colour: black
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
22fd21ba-f0e1-46af-a4f3-b5d70c9f1d3c-origin-DRE_TD_DLE-HW-XX-XXX-A_1
Ø d1 [mm]
5 展开 收起
Ø d2 [mm]
40 展开 收起
Ø d3 [mm]
5 展开 收起
Ø D1 [mm]
16 展开 收起
Ø D2 [mm]
40 展开 收起
Ø D3 [mm]
5 展开 收起
D3 [mm]
5 展开 收起
Ø d1 [mm]
16 展开 收起
b1 [mm]
8 展开 收起
b2 [mm]
10 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
40 展开 收起
一般性能
收起
新品
Material
铝 展开 收起
Mounting screw
M4 规格 展开 收起
品牌名称
drylin 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版