English
drylin® 滑台 WW,适配圆形导轨

尺寸
收起

A [mm]
44 收起
C [mm]
60 收起
A2 [mm]
35 收起
C2 [mm]
51 收起
H2 [mm]
18 收起
生产和安装公差
收起
H2公差
±0,25 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 收起
设计
圆轨 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1680 收起
静载荷Coz [N]
840 收起
静载荷Mox [Nm]
16 收起
静载荷Moy [Nm]
34 收起
静载荷Moz [Nm]
34 收起

销售咨询
滑动查看更多