请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 导轨 > drylin® 导轨 WSX-06,高型面,方形双轨 >

drylin® 导轨 WSX-06,高型面,方形双轨

设计: 双轨,高型面材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 方形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们
尺寸
收起
2886f67b-daf2-4ac6-aaba-b08d75debc1b-origin-Zg_WSX-06-30
da [mm]
5 展开 收起
a [mm]
29.7 展开 收起
b [mm]
30 展开 收起
h [mm]
16 展开 收起
h1 [mm]
19.5 展开 收起
A1 [mm]
13.5 展开 收起
重量 [g]
760 展开 收起
nh [mm]
7 展开 收起
T
M5 展开 收起
X [mm]
12 展开 收起
Y [mm]
10 展开 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,01 mm 展开 收起
da公差
-0,1 mm 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-30 展开 收起
导轨廓形
方形 展开 收起
设计
弧形双轨 展开 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 展开 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
30391 展开 收起
惯性矩 lz [mm4]
11674 展开 收起
阻力矩 Wby [mm3]
1736 展开 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
845 展开 收起
最大长度 [mm]
4000 展开 收起

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
导轨
WSX-06-30
x1 根

购买套数
单套价格
¥546.86
已含加工费 不含税
总价
¥546.86
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥71.09
总价
¥617.95
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版