English
drylin® 导轨 WSX,高型面,方形双轨
设计: 双轨,高型面材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们 尺寸
收起

H [mm]
39 收起
da [mm]
10 收起
a [mm]
38.2 收起
b [mm]
40 收起
h [mm]
26.5 收起
h2 [mm]
30 收起
G1 [mm]
30 收起
A1 [mm]
16.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M6 收起
重量 [g]
1300 收起
内径di [mm]
6 收起
s [mm]
60 收起
nh [mm]
15.5 收起
n [mm]
5.2 收起
nb [mm]
9.5 收起
T
M5 收起
X [mm]
23 收起
Y [mm]
16 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,02 mm 收起
da公差
-0,1 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-40 收起
导轨廓形
圆形 收起
设计
弧形双轨 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
97560 收起
惯性矩 lz [mm4]
54910 收起
阻力矩 Wby [mm3]
3902 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
3074 收起
最大长度 [mm]
4000 收起

销售咨询
滑动查看更多